Marque:
Killark
No de catalogue:
B7010SM
Les démarreurs magnétiques de moteurs pour emplacements dangereux de la série B7 de Killark permettent de contrôler les moteurs à l'aide de démarreurs de type NEMA à une vitesse et sans inversion. Conçus pour des applications intérieures et extérieures, la construction en aluminium sans cuivre est idéale pour les environnements difficiles et dangereux.
Catalog Number
Indicateur EU RoHs
Puissance max. (hp)
Série
Taille
UPC
Tension de la bobine
Tension nominale
Classe NEMA nominale
Classement(s) de risque
Numéro de dossier « CSA »
Numéro de dossier « UL »