Taille 1, Cutler-Hammer, démarreur de moteur magnétique 3-pôles 3-fils, bobine 120V.
- Type 4, 4X - protection contre l'eau dirigée par un tuyau et contre la corrosion
- Bac de montage universel, pré-percé pour faciliter l'installation des démarreurs sur le terrain
- Disposition pour la mise à la terre fournie en standard
- Plus d'espace pour le câblage conforme aux dernières exigences de pliage des fils du NEC
- Boulons de couvercle en acier inoxydable 316 à dégagement rapide et captivés
- Joint d'étanchéité de la bride situé à l'intérieur du boulon de couvercle pour empêcher l'eau de s'infiltrer dans l'enceinte par les trous de boulon
- Couvercle à charnière fourni en standard pour une mesure supplémentaire de sécurité et de commodité
- La poignée du disjoncteur (MCP) peut être cadenassée en position de marche ou d'arrêt.Couvercle à charnière fourni en standard pour une mesure supplémentaire de sécurité et de commodité
- La poignée du disjoncteur (MCP) peut être cadenassée en position "ON" ou "OFF"
- Des dispositions sont prévues pour la vidange et le reniflard ainsi que des ouvertures pour les conduits d'alimentation et de commande
- Un bouton de réinitialisation est fourni en standard
- Deux ouvertures pour l'opérateur de commande sont fournies en standard
- Des ouvertures supplémentaires peuvent être percées en usine ou sur site
- Boîtier sans cuivre (moins de 4/10 de 1% de cuivre)
- Pattes de fixation bidirectionnelles en fonte ductile à boulonner
- Les boulons sont en acier inoxydable 316.
Killark's B7 Series of Hazardous Location Magnetic Motor Starters provide motor control utilizing single-speed, non-reversing NEMA-type starters. Rated for indoor and outdoor applications, the copper-free aluminum construction is ideal for harsh and hazardous environments. Standard starter manufacturer configurations include Eaton (Cutler Hammer) AN16 Series and Schneider (Square D) 8536 Series motor starters.