Marque:
Killark
No de catalogue:
B7CA-SFAL-42015
Suitable for indoor/outdoor use, primarily to provide a degree of protection against winblown dust, rain, spashing water, hose directed water, damage from external ice formation and corrosion.
Action
Actionneur
Application
Catalog Number
Couleur
Indicateur EU RoHs
Matériau
Nombre de pôles
Série
Température max. de fonctionnement (°C)
Type
Type d'armoire
Type de fini
Type de montage
UPC
Hauteur
Largeur
Poids
Profondeur
Courant nominal
Fréquence nominale
Tension primaire
Nombre de fils
Classe NEMA nominale
Classement(s) de risque
Numéro de dossier « CSA »
Numéro de dossier « UL »