Marque:
Burndy
No de catalogue:
BBB14210A
Features: Bare Copper Busbar, UL Listed For Grounding, Available In Many Sizes And Hole Patterns, Brackets And Insulators Included With Most Styles, Also Available In Undrilled, Horizontal And Vertical Versions, Busbar Is Used In A Variety Of Applications, Can Be Used As A Common Ground Point And Power Applications As Well, Number Of Holes: 16, With Insulator-bracket: Yes, Dimension K: 0.28 IN, Dimension F1: 1 IN, Dimension E1: 0.63 IN
Application
Attribut physique - Nombre de trous
Catalog Number
Indicateur EU RoHs
Marque des goujons
Matériau
Type
UPC
UPC 12 Digit
Dimension - Épaisseur de barre en millimètres
Dimension - Épaisseur de barre en pouces
Dimension - Largeur (pouces)
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
Dimension - Largeur de barre en millimètres
Dimension - Largeur de barre en pouces
Dimension - Longueur de la barre en millimètres
Dimension - Longueur de la barre en pouces
Dimension - Taille du trou en millimètres
Dimension - Taille du trou en pouces
Certification - cULus
Certification - Homologué CSA
Certification - Reconnaissance UL
Normes - Conformité RoHS
Nombre d'unités sur la palette
Quantité dans l'emballage