Marque:
Wiegmann
No de catalogue:
BH0202G
Designed to protect electrical wiring in applications where dirt, dust, oil and water are not serious problems. All sections are open on one side so wires and cable can be laid in along an entire wireway run. A complete selection of sections and fittings is offered in five sizes.
Application
Catalog Number
Indicateur EU RoHs
Matériau
Ouvertures défonçables
Type
Type d'accessoire
Type de couvercle
Type de fini
UPC
Hauteur
Largeur
Longueur actuelle
Poids
Profondeur
Classe NEMA nominale
Enregistré pour certification
Enregistré UL
Quantité dans l'emballage