N4X JIC Couvercle à soulever 6X6X4 Aluminium.
Designed as an instrument housing or junction box for electrical, electronic or pneumatic components. It is ideal for applications where a lightweight, corrosion resistant enclosure is required.
- Corps et portes fabriqués en aluminium 5052-H32 de 0,080 pouce (2 millimètres) d'épaisseur
- Joints soudés en continu, rectifiés et lisses, sans trous ni débouchures
- Joint en néoprène à cellules fermées résistant à l'huile
- Plaques de montage externes, en haut et en bas de l'enceinte
- Des écrous soudés sont fournis pour fixer le panneau en option
- Vis et colliers en acier inoxydable sur les quatre côtés du couvercle pour assurer l'étanchéité
- Les panneaux en option et les kits de bornes doivent être commandés séparément
- Dispositions pour la mise à la terre.