HUBBELL CANADA
Image of BPSEHD-202 BPSEHD-202 Plate-forme en aluminium à usage intensif 48" de large
* Image représentative
Image of BPSEHD-202 BPSEHD-202 Plate-forme en aluminium à usage intensif 48" de large

BPSEHD-202 Plate-forme en aluminium à usage intensif 48" de large

Marque:

Connector Manufacturing (CMC)

No de catalogue:

BPSEHD-202

Plate-forme très robuste de 48 pouces de large.

Two beams, each simply supported 12” from each end.;Type 6061-T6 aluminum alloy extrusion (typical modulus of elasticity – 10,000,000 psi).;Loads equally spaced between poles.;Catalog number feet notation equals distance between pole face to pole face for all platforms.

  • Deux poutres, chacune simplement supportée à 12" de chaque extrémité
  • Extrusion d'alliage d'aluminium de type 6061-T6 (module d'élasticité typique - 10 000 000 psi)
  • Charges également réparties entre les poteaux
  • La notation en pieds du numéro de catalogue équivaut à la distance entre la face du poteau et la face du poteau pour toutes les plates-formes.

Détails du produit

Général

Catalog Number

BPSEHD-202

Matériau

Aluminum Alloy, 6061-T6

Nombre de pôles

2

UPC

192663125579

Dimensions

Largeur

48 in