HUBBELL CANADA
Image of BR106AL Support de prise, 2 ports, prise double, amande, BR106AL
Image of BR106AL Support de prise, 2 ports, prise double, amande, BR106AL
Discontinué

Support de prise, 2 ports, prise double, amande, BR106AL

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: BR106AL

Support de prise, 2 ports, prise double, amande.

  • 2-Port
  • Integrates with all Hubbell keystone connections (AV, data, and fiber)

Duplex Mounting

Détails du produit

Général

Catalog Number

BR106AL

Construction

Molded ABS

Couleur

Almond

Coupure (ou découpure)

NEMA 1-Gang

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

ABS (Acrylonitrile butance styrene - Thermoplastic polymer)

Matériel - quincaillerie de montage

Screw

Nombre de ports

2

Orientation

Vertical

Série

Accessory

Type

  • Duplex
  • 2-Port

Type

Outlet Frame

Type d'article

Duplex Frame

UPC

662620204833

Dimensions

Taille de l'afficheur

2-Port

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863

Logistique

Quantité dans l'emballage

25

Ressources et téléchargements