Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: BR106E
Application
Data/Fiber/Audio/Video
Catalog Number
BR106E
Construction
Molded
Couleur
Ivoire électrique
Coupure (ou découpure)
NEMA 1-Gang
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)
Matériau de construction - Unité principale
High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)
Matériel - quincaillerie de montage
Screw
Nombre de ports
2
Orientation
Vertical
Type d'article
Duplex Frame
UPC
662620785387
Taille de l'afficheur
2-Port
Norme(s) de l'industrie
Quantité dans l'emballage
25