text.skipToContent text.skipToNavigation

Bell

Par Kim Lighting 
Par Kim Lighting
Bell™ classic landscape illuminator is a slim internationally styled fixture that may be used as an accent or path light. Bell can be rotated both upward to accent an architectural detail or downward to illuminate a walkway or stairway.

  • Accent/path or wall mount version available
  • Classic mission styling
  • Die-cast brass or aluminum housing for durability
  • Détails du produit

    Générale

    Application Landscape
    Cellule photoélectrique No
    Couleur
    • Natural Brass
    • Verde Green
    • Black
    • Dark Bronze
    • Green
    Distribution de la lumière Wide
    Matériau de construction - Unité principale aluminum;brass
    Plage de Lumens 1-2,500 lm
    Source d’éclairage
    • LED
    • Incandescent
    • PR
    • MR
    • Halogen
    Temp. ambiante Plage -40 to 40 °C
    Type Landscape
    Type de montage
    • Stem (1/2" threaded coupling)
    • Wall (surface)

    Évaluations électriques

    Fréquence nominale
    • 60 (@ 12 volt DC) Hz
    • 50/60 (@ 120-277 volt) Hz
    Plage de puissances 50-70
    Puissance en Watts 50-70 W
    Tension primaire
    • 12V DC
    • 120 VAC
    • 208 VAC
    • 220 VAC
    • 240 VAC
    • 277 VAC

    Certifications et conformité

    Norme(s) de l’industrie UL

    Ressources/téléchargements