text.skipToContent text.skipToNavigation

Bluetooth® High Mount Outdoor Sensor Module

Par Hubbell Control Solutions 

Nom de la collection :  BTSMP Series

Par Hubbell Control Solutions
Nom de la collection :  BTSMP Series
The Passive-Infrared Bluetooth sensor module, or BTSMP, is the newest series of the Hubbell Control Solutions Bluetooth Sensor family. Perfect for architectural applications, it is smaller, more cost effective, seamlessly integrates with all luminaires and provides simple dimming control using the controlHUBB app.
  • Passive Infrared (PIR) sensing technology provides excellent major motion detection
  • Wireless programming using controlHUBB app
  • 0-10V dimming control
  • Single/Dual motion sensor timer modes
  • Daylight sensor with multiple daylight harvesting modes
  • 360° and aisle coverage options
  • Supports low temperature, water-tight and outdoor applications
Ajouter à la liste

Détails du produit

Générale

Application
  • Parking Garage
  • Manufacturing
  • Site/Area
  • Warehouse
  • Gymnasiums
Catégorie de produit Occupancy Sensors
Cellule photoélectrique Yes
Conditions environnementales
  • Outdoor
  • Low Temperature (-40° C)
Couleur
  • White
  • Gray
  • Black
Durée de la garantie 5 Year Warranty
Emplacement (ou points) de montage Fixture
Enregistrements
  • IP65
  • cULus
  • UL 508
Matériau de construction - Unité principale ABS (UL-945VA) flame class rating, UV inhibitors
Nom de marque de fabricant d’origine Hubbell Lighting Components
Plage de gradation 0-10V
Série BTSMP
Taille External: 1.0" (25.4mm) H, 3.5" (84.6mm) WInternal Thread: 1.3" (27.94mm) L, 1.4" (35.6mm) W
Technologie
  • Bluetooth®
  • Daylight Harvesting
  • 0-10V Dimming
Température fonctionnement -40° F to 149° F (-40° C to 65° C)
Type
  • Dimming
  • Controls
  • Occupancy Sensor
Low Profile
Type de capteur Passive Infrared
Type de montage Surface Mount
Type de projet
  • New Construction
  • Retrofit

Dimensions

Hauteur de montage Maximum: Up to 45ft. Indoors, 30 ft. Outdoors; Minimum: 15ft. ft

Évaluations électriques

Connectivité Wireless
Tension nominale Low Voltage, 12-32 VDC

Certifications et conformité

Norme(s) de l’industrie
  • UL and cUL Listed
  • California Title 24 compliant
  • IP65

Ressources/téléchargements