Marque:
Burndy
No de catalogue:
C11B
Features: For Connecting Grounding Conductor To Water Pipe Or Copper Tube, B Indicates Brass Hardware, Water Pipe Size: 3/8 - 1 IN, Installation Torque: 50 IN-LB For Pipe And Wire Clamp, Cross Flats: 0.63 IN, Length: 2.25 IN, Width: 0.63 IN, Height: 1.81 IN, Armored Cable: No, Ground Strap: No
Application
Catalog Number
Indicateur EU RoHs
Marque des goujons
Matériau
Matériel - quincaillerie
Plaqué
Type
Type de placage
UPC
UPC 12 Digit
Dimension - Hauteur en millimètres
Dimension - Hauteur en pouces
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
Dimension - Largeur (pouces)
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
Dimension - Largeur en millimètres
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
Dimension - Taille du trou en millimètres
Dimension - Taille du trou en pouces
Conducteur - Plage de tailles T.M.E. (tuyau)
Conducteur - Taille T.M.E. (tuyau)
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
Conducteurs - taille de câbles blindés
Certification - cULus
Certification - ETL
Certification - Homologué CSA
Certification - Reconnaissance UL
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Enregistré UL
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
Normes - Conformité RoHS