text.skipToContent text.skipToNavigation

CBT Back-Lit Troffer

Par Columbia Lighting 
Par Columbia Lighting
The CBT is an affordable LED lensed troffer with smooth, even illumination. With its LED energy saving technology, CBT is perfect for offices, classrooms and many other applications. Switchable Lumen and Switchable CCT technology create built-in versatility; choose between multiple configuration options for the right output with one easy switch.
  • Switchable Lumen technology: 4400/3300/2750 lumens (1x4 and 2x2) 5500/4400/3300 lumens (2x4)
  • Switchable CCT technology: 3500/4000/5000K (2x4)
  • 80 CRI
  • 1–10V dimming to 10%
  • Recessed or surface mount
  • Universal voltage (120–277V)
  • IC rated
  • Smooth even illumination across the face of the luminaire
  • Acrylic micro-optics over each LED provide edge-to-edge illumination
  • DLC® (DesignLights Consortium) Qualified. Please refer to DLC website for specific product qualification at www.designlights.org

Détails du produit

Générale

Application
  • Offices
  • Education
  • Healthcare
  • Retail
Catégorie - Généralités Back-Lit Troffer
Catégorie de produit Recessed Linear Troffers & Panels
Conditions environnementales Damp Location
Couleur White
DEL Yes
Distribution de la lumière Direct
Durée de la garantie 5 Year Warranty
Enregistrements
  • UL 1598
  • Damp Listed
  • cULus
  • IC
Indice de rendu de couleur (IRC) 80 CRI
Matériau de construction - Unité principale Steel Housing, Aluminum Frame
Matériel - bâti Steel
Nouveaux produits Yes
Plage de Lumens
  • 2,500 - 4,999 lm
  • 5,000 - 7,499 lm
Plage de gradation 10%
Protocole pour les gradateurs 1-10V
Source d’éclairage LED
Technologie commutable Switchable Lumen & CCT
Température ambiante max. 25 °C
Température ambiante min. -20 °C
Température de couleur
  • 3500 K
  • 4000 K
  • 5000 K
Type de montage
  • recessed grid ceiling
  • surface mount

Certifications et conformité

Désignation DLC DLC® (DesignLights Consortium) Qualified - see www.designlights.org
Enregistré pour certification d’emplacement Damp Location Listed
Norme(s) de l’industrie
  • UL 1598 Damp Location
  • cULus Listed
  • IC rated
Rendement énergétique élevé Yes

Ressources/téléchargements

Fiches de vente

Vidéos

Columbia Lighting's CBT (Back-lit Panel)

Photométrie (18)

productdetail.photometry.productName productdetail.photometry.colorTemp productdetail.photometry.cri productdetail.photometry.lumens productdetail.photometry.lumensperwatt productdetail.photometry.watts productdetail.photometry.distType productdetail.photometry.resources
CBT14-LS35_2750lm
3500 °K 80 CRI 2989 lm 120 24.9 W Ambient
CBT14-LS35_3300lm
3500 °K 80 CRI 3502 lm 114 30.65 W Ambient
CBT14-LS35_4400lm
3500 K 80 CRI 4444 lm 107 42 W Ambient
CBT14-LS40_2750lm
4000 °K 80 CRI 2941 lm 122 24.13 W Ambient
CBT14-LS40_3300lm
4000 °K 80 CRI 3467 lm 117 29.62 W Ambient
CBT14-LS40_4400lm
4000 K 80 CRI 4404 lm 108 41 W Ambient
CBT22-LS35_2750lm
3500 °K 80 CRI 2991 lm 122 24.45 W Ambient
CBT22-LS35_3300lm
3500 °K 80 CRI 3583 lm 119 30.05 W Ambient
CBT22-LS35_4400lm
3500 K 80 CRI 4474 lm 111 40 W Ambient
CBT22-LS40_2750lm
4000 °K 80 CRI 3070 lm 126 24.4 W Ambient
CBT22-LS40_3300lm
4000 °K 80 CRI 3625 lm 121 29.93 W Ambient
CBT22-LS40_4400lm
4000 K 80 CRI 4550 lm 113 40 W Ambient
CBT24-LS35_3300lm
3500 °K 80 CRI 3856 lm 132 29.25 W Ambient
CBT24-LS35_4400lm
3500 K 80 CRI 4890 lm 125 39 W Ambient
CBT24-LS35_5500lm
3500 K 80 CRI 5842 lm 118 50 W Ambient
CBT24-LS40_3300lm
4000 °K 80 CRI 3877 lm 133 29.25 W Ambient
CBT24-LS40_4400lm
4000 K 80 CRI 4963 lm 127 39 W Ambient
CBT24-LS40_5500lm
4000 K 80 CRI 5964 lm 120 50 W Ambient