Marque:
Burndy
No de catalogue:
CCFDFR
Two-Piece design with Positive Locking Latch to ensure correct installation, preventing opening after installation and eliminating the need for taping
Application
Catalog Number
Code de couleur
Couleur
Indicateur EU RoHs
Marque des goujons
Matériau
Plaqué
Résistance au feu
Température fonctionnement
Températures nominales
Type
Type de connecteur
Type de placage
UPC
UPC 12 Digit
Dimension - Hauteur en pouces
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
Dimension - Largeur (pouces)
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
Dimension - Taille maximale du conducteur adaptée
Tension maximale
Tension nominale
Calibre des fils
Conducteur - Longueur max.
Conducteur - Matériau
Conducteurs - AL taille Str
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
Type de conducteur
Certification - 94V0
Certification - cULus
Certification - ETL
Certification - Homologué CSA
Certification - Reconnaissance UL
Enregistré UL
Normes - Conformité RoHS
Nombre d'unités sur la palette
Quantité dans l'emballage