Marque:
Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue:
CCPS2
Diamètre extérieur de l'anneau : 1,803 cm (0,71"), longueur de l'anneau : 78,74 cm (31"), épaisseur de l'anneau : 0,254 cm (0,10").
Application
Capacité de charge
Catalog Number
Construction
Force de rupture approximative
Indicateur EU RoHs
Matériau
Matériel - quincaillerie de montage
Série
Spécifications
Type
Type
UPC
Fiche technique du câble
Plage de diamètres de câbles
Taille du câble
Quantité dans l'emballage