HUBBELL CANADA
BUR_ColdShrinkFamily_Image
BUR_ColdShrinkFamily_Image

CCSC110600

Marque:

Burndy

No de catalogue:

CCSC110600

Rétrécissement à froid transparent.

  • Forms a moisture resistant seal
  • Indoor and outdoor applications
  • Rip and Grip Installation does not require heat gun or any installation tools
  • Passes TELCORDIA GR-347-CORE Abrasion and Cut Test up to 750 kcmil
  • cUL insulating cover for wire connectors tested in accordance to UL 486A/B
  • Passes UL 746C Glow Wire Test
  • Ripcord is recyclable

Détails du produit

Général

Application

Cold Shrink, Rated to 2000 Volts, offer insulation and moisture resistant sealing for in-line cable connector systems

Catalog Number

CCSC110600

Couleur

Clear

Matériau

Silicone Rubber

Type de connecteur

CLEAR

UPC

621945524194

Dimensions

Diamètre

0.28 in

Dimension - Diamètre max. en pouces avant rétrécissement

1.1

Largeur

0.12 in

Longueur

5.91 in

Caractéristiques électriques

Tension nominale

2000 V

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1500

Quantité dans l'emballage

500