Marque:
Killark
No de catalogue:
CG153200S
Les connecteurs de câbles en acier de la série CG de Killark sont utilisés pour sécuriser et sceller les cordons ou les câbles entrant dans les boîtiers ou les chemins de roulement. Le code couleur unique de l'œillet permet d'identifier facilement les gammes de câbles. Les connecteurs de la série CG résistent à la plupart des produits chimiques de fabrication et à la corrosion.
Catalog Number
Code de couleur
Indicateur EU RoHs
Matériau
Série
Type
Type de fini
UPC
Poids
Taille du moyeu
Plage de câbles