CH12C0, Cable Tie Hanger
Acheter maintenant
Marque:
Burndy
No de catalogue:
CH12C0
Nylon Cable Hanger.
Détails du produit
Ressources et téléchargements
Détails du produit
General
Color
Black
Noir
Material
NYLON 6/6
Mounting Method
Screw
Trade Name
UNIRAPâ„¢
UPC
781810336489
Dimensions
Dimension - Bundle Diameter Max inch
0.78
Dimension - Width inch
0.46
Dimension - Width mm
12 mm
Certifications And Compliance
Certification - CSA Approved
No
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - UL Recognized
No
Certification - UV Rated
Yes
Standards - RoHS Compliance Status
CM
UL Listed
No
Logistics
Carton Quantity
1000
Packaging Type
Bag
Ressources et téléchargements
Catalogues
Full Line BURNDY Catalog
Product Cross Section Image(s)
Tout télécharger
BUR_CH_CABLE_HANGERS_LineArt
BUR_CH_CABLE_HANGERS_LineArt
Dessins de vente
Tout télécharger
50080809
50080809