Marque:
Burndy
No de catalogue:
CL501TN
Features: The Lay-In QIKLUG Is Manufactured From High Strength Pure Electrolytic Copper To Ensure Maximum Strength And Conductivity, UL467 Listed For Direct Burial In Earth Or Concrete, The Open-Faced Design Allows For Fast Lay-In Of The Conductor Without The Need For Cutting Or Breaking, TN Version Is Tin Plated, Commonly Used For Solar Panel Grounding, Stud/bolt Size: #10, Stud/bolt Hole Size: 0.22 IN, Installation Torque: Yes, Set Screw Type: Slot, Length: 1.13 IN, Height: 0.85 IN, Tongue Width : 0.38 IN
Application
Catalog Number
Indicateur EU RoHs
Marque des goujons
Matériau
Matériel - quincaillerie
Nom de commerce
Plaqué
Type
Type de placage
UPC
UPC 12 Digit
Dimension - D en pouces
Dimension - Hauteur en millimètres
Dimension - Hauteur en pouces
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
Dimension - Largeur (pouces)
Dimension - Largeur en millimètres
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
Dimension - N en pouces
Dimension - Taille des filets
Dimension - Taille du goujon en pouces
Dimension - Taille du trou en millimètres
Dimension - Taille du trou en pouces
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
Type de conducteur
Certification - cULus
Certification - ETL
Certification - Homologué CSA
Certification - Reconnaissance UL
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Enregistré UL
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
Normes - Conformité RoHS
Quantité dans l'emballage