text.skipToContent text.skipToNavigation

CRW Round Wrap

Par Columbia Lighting 
Par Columbia Lighting
The CRW is a versatile LED round wrap with decorative end caps and features field Switchable Lumen & CCT technology.
  • Switchable Lumen technology: 3900/4800/5500 lumens
  • Switchable CCT technology: 3500/4000/5000K
  • Up to 153 lumens per watt
  • 80 CRI
  • 0-10V dimming to 10%
  • Universal voltage (120-277V)
  • Acrylic lens for superior efficiency resistance to UV aging
  • Magnetic endcaps to eliminate light leaks
  • Full assembled for quick installation

Détails du produit

Générale

Application
  • Education
  • Healthcare
  • Offices
  • Retail
  • Light Industrial - Common Area
Catégorie - Généralités Wraps
Catégorie de produit Wraps
Conditions environnementales Damp Location
Couleur White
Durée de la garantie 5 year warranty
Enregistrements
  • UL 1598
  • Damp Listed
  • cULus
Indice de rendu de couleur (IRC) 80+ CRI
Matériau de construction - Unité principale Steel housing and end caps
Matériel - bâti
  • Frosted Acrylic Lens
  • Steel Housing
Nouveaux produits Yes
Plage de Lumens
  • 2,500 - 4,999 lm
  • 5,000 - 7,499 lm
Plage de gradation 10%
Protocole pour les gradateurs 0-10V
Source d’éclairage LED
Technologie LED
Technologie commutable Switchable Lumen & CCT
Température ambiante max. 25 °C
Température ambiante min. -25 °C
Température de couleur
  • 3500 K
  • 4000 K
  • 5000 K
Type Commercial Linear
Type de montage
  • Surface
  • Wall
Type d’appareil LED Round Wrap

Évaluations électriques

Lumens par Watt 133-153
Puissance en Watts 28-40 W

Certifications et conformité

Enregistré pour certification d’emplacement Damp Location Listed
Norme(s) de l’industrie
  • UL 1598 Damp Location
  • cULus Listed
Rendement énergétique élevé Yes

Ressources/téléchargements

Fiches de vente

Manuel d’installation/d’instructions (IOM)

Vidéos

Columbia Lighting CRW Round Wrap

Photométrie (9)

productdetail.photometry.productName productdetail.photometry.colorTemp productdetail.photometry.cri productdetail.photometry.lumens productdetail.photometry.lumensperwatt productdetail.photometry.watts productdetail.photometry.distType productdetail.photometry.resources
CRW4-LSCS_3500K_28W
3500 °K 80 CRI 3735 lm 141 27 W Ambient
CRW4-LSCS_3500K_34W
3500 °K 80 CRI 4567 lm 137 33 W Ambient
CRW4-LSCS_3500K_40W
3500 °K 80 CRI 5325 lm 133 40 W Ambient
CRW4-LSCS_4000K_28W
4000 °K 80 CRI 4010 lm 160 26 W Ambient
CRW4-LSCS_4000K_34W
4000 °K 80 CRI 5211 lm 156 33 W Ambient
CRW4-LSCS_4000K_40W
4000 °K 80 CRI 5877 lm 149 39 W Ambient
CRW4-LSCS_5000K_28W
5000 °K 80 CRI 3959 lm 149 27 W Ambient
CRW4-LSCS_5000K_34W
5000 °K 80 CRI 4841 lm 145 33 W Ambient
CRW4-LSCS_5000K_40W
5000 °K 80 CRI 5406 lm 136 40 W Ambient