Marque:
Burndy
No de catalogue:
CT110200SSBC0
Nylon 6/6 Standard, Self-locking stainless steel barb,Maximum strength and adjustability for versatility
Application
Catalog Number
Couleur
Force de rupture minimum en livres
Indicateur EU RoHs
Marque des goujons
Matériau
Nom de commerce
Type
UPC
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
Dimension - Largeur (pouces)
Dimension - Largeur en millimètres
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
Certification - cULus
Certification - ETL
Certification - Homologué CSA
Normes - Conformité RoHS
Quantité dans l'emballage