HUBBELL CANADA
CTDD
* Image représentative
CTDD

N3R CT Double porte à charnière 36X36X12 Acier au carbone - Gris

Marque:

Wiegmann

No de catalogue:

CTDD363612

N3R CT Double porte à charnière 36X36X12 Acier au carbone - Gris.

  • Fabriqué en acier au carbone de calibre 12
  • Entièrement soudé et rectifié, avec trou d'évacuation
  • Pare-gouttes
  • Charnières relevables, portes avec joints
  • Fourni avec poignée en "T" non verrouillable
  • Dispositions pour le joint de compteur
  • Trous de montage à l'arrière
  • Fourni avec des goujons à l'arrière de l'enceinte pour supporter un sous-panneau en bois en option.

Détails du produit

Général

Application

Enclosures are designed as a housing for current and voltage transformers, recorders, meters, junction, service box, relay, and/or for terminal instrumentation.

Catalog Number

CTDD363612

Construction

Seam and Tack Welded

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Nombre de portes fixes

2

Ouvertures défonçables

No

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Textured

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725853991

Dimensions

Capacité en pieds cubes

15552 cu.in

Hauteur

36 in

Largeur

36 in

Poids

154 lb

Profondeur

12 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3R

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements

Spécifications

Dessins de vente

Modèles 3D

[FR] SDS

[FR] Engineering Drawing

[FR] Terms and Conditions