HUBBELL CANADA
CTSD
* Image représentative
CTSD

N3R CT Porte simple à charnière 24X18X10 Acier au carbone - Gris

Marque:

Wiegmann

No de catalogue:

CTSD182410

N3R CT Porte simple à charnière 24X18X10 Acier au carbone - Gris.

  • Fabriqué en acier au carbone de calibre 14
  • Entièrement soudé et rectifié, avec trou d'évacuation
  • Écran d'égouttement
  • Charnières à soulèvement, portes avec joints
  • Fourni avec un loquet 1/4 de tour sans verrouillage
  • Dispositions pour le joint du compteur
  • Trous de montage à l'arrière
  • Fourni avec des montants à l'arrière de l'enceinte pour supporter le sous-panneau en bois en option.

Détails du produit

Général

Application

Designed as a housing for current and voltage transformers, recorders, meters, junction box, service box, rely and/or for terminal instrumentation.

Catalog Number

CTSD182410

Construction

Seam and Tack Welded

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

No

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Smooth

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725854097

Dimensions

Capacité en pieds cubes

4320 cu.in

Hauteur

24 in

Largeur

18 in

Poids

40 lb

Profondeur

10 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3R

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements