HUBBELL CANADA
Image of NS782LA Cadre de plaque Décorateur avec 2) connecteurs F- Coax, Amande claire, NS782LA
Image of NS782LA Cadre de plaque Décorateur avec 2) connecteurs F- Coax, Amande claire, NS782LA
Image of NS782LA Cadre de plaque Décorateur avec 2) connecteurs F- Coax, Amande claire, NS782LA
Image of NS782LA Cadre de plaque Décorateur avec 2) connecteurs F- Coax, Amande claire, NS782LA
+1
Image of NS782LA Cadre de plaque Décorateur avec 2) connecteurs F- Coax, Amande claire, NS782LA
Discontinué

Cadre de plaque Décorateur avec 2) connecteurs F- Coax, Amande claire, NS782LA

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NS782LA

Cadre de plaque Décorateur avec 2) connecteurs F- Coax, Light Almond.

Les prises vidéo coaxiales et combinées complètent les besoins multimédia dans une ouverture de décorateur à un groupe. Cadre en thermoplastique hautement résistant aux chocs. Les prises sont conformes à la partie 68 de la FCC. Répertorié UL 1863 – Accessoire de circuit de communication et certifié CSA.

  • Conforme à la partie 68 de la FCC
  • cadre en thermoplastique hautement résistant aux chocs

Détails du produit

Général

Application

CATV

Catalog Number

NS782LA

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Phosphor Bronze

Couleur

Light Almond

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Taille

Standard

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Voice and Data

Type d'article

2) F-Coax Connector

UPC

883778503641

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Female to Female

Pertes dues à la pièce d'insertion

Per TIA

Résistance des contacts

Per TIA

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements