text.skipToContent text.skipToNavigation

Curvilinear Cutoff

Par Kim Lighting 

Nom de la collection :  Curvilinear

Par Kim Lighting
Nom de la collection :  Curvilinear
Sharp Cutoff and Visual Uniformity. The classic cylindrical design of the Curvilinear luminaire features a simple geometric shape for architectural relevance and is ideal for retail outlets or automotive dealerships. The luminaire family is designed for performance, providing energy efficiency and glare control, all manufactured to Kim Lighting's high standards for quality.
  • TIR Optics
  • Patented low profile luminaire
  • Available in 595nm, 3000K, 4000K and 5000K
  • Type 1, 2, 3, 4, 4W, 5QM, 5QN, 5R, 5W distributions
  • 0 - 10V dimming drivers standard
  • IP66 optic assembly

Détails du produit

Générale

Application Area/Site Applications
Commandes - Capteurs physiques (pas les signaux sur réseau)
  • 7-pin ANSI C136.41 Dimming Receptacle (optional)
  • Photocell - Button (optional)
Commandes - à sortie numérique pour réseau Photocell
Couleur
  • BLS - Black Gloss Smooth
  • BLT - Black Matte Textured
  • DBS - Dark Bronze Gloss Smooth
  • DBT- Dark Bronze Matte Textured
  • GTT - Graphite Matte Textured
  • LG - Light Grey Matte Textured
  • LGS - Light Grey Gloss Smooth
  • PSS - Platinum Silver Gloss Smooth
  • VGT - Verde Green Matte Textured
  • WHS - White Gloss Smooth
  • WHT - White Matte Textured
  • CC – Custom Color
Distribution de la lumière
  • IES Type 1
  • IES Type 2
  • IES Type 3
  • IES Type 4
  • IES Type 4W
  • IES Type 5QM
  • IES Type 5QN
  • IES Type 5R
  • IES Type 5W
Lumens 1,286 - 24,572 Lumens
Matériau de construction - Unité principale Aluminum
Plage de gradation Dims to 10% Brightness
Protocole pour les gradateurs 0-10V
Source d’éclairage LED
Temp. ambiante Plage -40 to 25 °C
Type Site/Area
Type de montage
  • Arm
  • Post Top

Évaluations électriques

Fréquence nominale 50/60 Hz
Puissance en Watts 28-208 W

Certifications et conformité

Conformité Buy American (TAA) 52.225-11
DarkSky (Ciel foncé) Certain Configurations Available
Fiche technique IP66
Norme(s) de l’industrie
  • CSA C/US Listed
  • Wet Listed

Ressources/téléchargements

Photométrie (1)

productdetail.photometry.productName productdetail.photometry.colorTemp productdetail.photometry.cri productdetail.photometry.lumens productdetail.photometry.lumensperwatt productdetail.photometry.watts productdetail.photometry.distType productdetail.photometry.resources
BNS2-36L-400-3K7-2-BC
3000 K 70 CRI 1924 lm 40 47.67 W Type 2