* Image représentative
Plaque d'entraînement vierge 48 pouces
Acheter maintenant
Marque:
Wiegmann
No de catalogue:
D48CVP
Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice
Plaque d'entraînement vierge 48 pouces.
Les plaques accessoires CA et échangeur de chaleur sont destinées au montage latéral du contrôle environnemental et sont finies en blanc pour s'harmoniser avec le boîtier.
Détails du produit
Ressources et téléchargements
Détails du produit
Général
Application
For use with ULTIMATE® Drive Series enclosures.
Construction
Punched and Painted
Couleur
Blanc texturé
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Série
AC & HEAT
Type
Accessory
Type d'accessoire
Plates
Type de fini
Textured
Type de montage
Mounting Hardware
Type de plaque
48 in Blank AC/Heat Exchanger Plate
UPC
786725874040
Dimensions
Hauteur
48 in
Largeur
19 in
Largeur actuelle
19.25 in
Poids
34 lb
Profondeur
1 in
Profondeur actuelle
1.25 in
Logistique
Quantité dans l'emballage
1
Ressources et téléchargements
Avis aux clients
Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice
Spécifications
D48CVP
Catalogues
Wiegmann Drive Enclosures
Brochures
ULTIMATE® Drive System
Dessins de vente
HWDD48CVP-S
Modèles 3D
D48CVP
[FR] Engineering Drawing
HWDD48CVP-S
[FR] SDS
HCC_SDS
[FR] Terms and Conditions
Tout télécharger
HCC Terms & Conditions
HCC Terms & Conditions
HCC Terms & Conditions
HCC Terms & Conditions
HCC Terms & Conditions