Marque:
Killark
No de catalogue:
DEDS-30
Convient pour une utilisation intérieure/extérieure, principalement pour fournir un degré de protection contre la poussière soufflée par le vent, la pluie, les éclaboussures d'eau, l'eau dirigée par un tuyau et les dommages causés par la formation de glace à l'extérieur.
Catalog Number
Indicateur EU RoHs
Matériau
Nombre de pôles
Série
Température max. de fonctionnement (°C)
Type
Type d'armoire
Type de montage
UPC
Hauteur
Largeur
Poids
Profondeur
Fréquence nominale
Tension primaire
Nombre de fils
Classe NEMA nominale
Classement(s) de risque
Numéro de dossier « CSA »
Numéro de dossier « UL »