* Image représentative
AB 750 A/C Blank Drive Plate 48 Inch
Acheter maintenant
Marque:
Wiegmann
No de catalogue:
DF48CVP
Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice
AB 750 A/C Blank Drive Plate 48 Inch.
Détails du produit
Ressources et téléchargements
Détails du produit
General
Accessory Type
Plates
Application
For use with ULTIMATE® Drive Series enclosures.
Color
Construction
Punched and Painted
EU RoHS Indicator
Yes
Finish Type
Textured
Material
Carbon Steel
Mounting Type
Mounting Hardware
Plate Type
Blank Plate
Series
ALLEN-BRADLEY
Type
Accessory
UPC
786725873883
Dimensions
Actual Depth
1.25 in
Actual Height
30.25 in
Actual Width
17.41 in
Depth
1 in
Height
30 in
Weight
24 lb
Width
17 in
Logistics
Carton Quantity
1
Ressources et téléchargements
Avis aux clients
Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice
Spécifications
DF48CVP
Catalogues
Wiegmann Drive Enclosures
Dessins de vente
HWDDF48CVP-S
Modèles 3D
DF48CVP
[FR] SDS
HCC_SDS
[FR] Engineering Drawing
HWDDF48CVP-S
[FR] Terms and Conditions
Tout télécharger
HCC Terms & Conditions
HCC Terms & Conditions
HCC Terms & Conditions
HCC Terms & Conditions
HCC Terms & Conditions