Marque:
Killark
No de catalogue:
DVL1330A2G
La série DVL est un luminaire étanche à la poussière/utilitaire utilisant des LED à haut rendement énergétique. Ce luminaire est composé d'un logement et d'une monture en aluminium fondu sans cuivre, adapté aux environnements difficiles et dangereux. Grâce à la conception de ce luminaire, le si
Catalog Number
Indicateur EU RoHs
Lumens
Matériau
Plage de Lumens
Série
Source d'éclairage
Type d'élément optique
Type de fini
Type de montage
UPC
Taille du moyeu
Fréquence nominale
Lumens par Watt
Puissance en Watts
Tension nominale
Classement(s) de risque