HUBBELL CANADA
KIL_L_DVL_pendant
KIL_L_DVL_pendant

DVL1630A1G

Marque:

Killark

No de catalogue:

DVL1630A1G

DV LED 16W Fluorescent 120-277VAC ½" Garde pendante.

  • Taille compacte, aspect industriel traditionnel et adéquation
  • Les logements DVL LED peuvent être montés sur des boîtiers d'épissure existants de la série DV pour passer d'un logement incandescent à des composants de la série 100
  • Tension mondiale 120 - 277VAC 50/60Hz
  • Instant On - y compris après une interruption de l'alimentation
  • Connexions des cartes LED SANS soudure - Résistant aux vibrations
  • LM80-08 Mesure de la maintenance des lumens pour les sources lumineuses LED
  • LM79-08 Photométrie certifiée "absolue", y compris la chromaticité des couleurs pour l'éclairage à semi-conducteurs
  • Valeurs L70 - Nomenclature de l'industrie pour les heures d'utilisation à 70% des lumens initiaux (TM-21 Cal.)

Le luminaire de la série DVL est un luminaire utilitaire à LED utilisé pour les petites zones où un éclairage supplémentaire peut être nécessaire. Le logement est en aluminium sans cuivre, résistant à la corrosion et recouvert d'une couche de peinture époxy. La série DVL est conçue pour résister à l'allumage par la poussière.

Détails du produit

Général

Catalog Number

DVL1630A1G

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Lumens

1355

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Plage de Lumens

0-2,000 lm

Série

DVL

Source d'éclairage

FILS DE SORTIE

Type d'élément optique

Glass Globe - Clear

Type de fini

Peinture époxy en poudre

Type de montage

lampe suspendue

UPC

783936084121

Dimensions

Taille du moyeu

1/2"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lumens par Watt

84.7

Puissance en Watts

16 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class II, Division 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Ressources et téléchargements