Marque:
Killark
No de catalogue:
DVX-110
Le luminaire de la série DV est un luminaire utilitaire incandescent utilisé pour les petites zones où un éclairage supplémentaire peut être nécessaire. Le logement est en aluminium sans cuivre, résistant à la corrosion et recouvert d'une couche de peinture époxy. Le design de la série DV est conçu pour permettre l'allumage de la poussière.
Catalog Number
Indicateur EU RoHs
Matériau
Série
Source d'éclairage
Type d'ampoule
Type d'élément optique
Type de fini
Type de montage
UPC
Taille du moyeu
Fréquence nominale
Puissance en Watts
Tension nominale
Classement(s) de risque