text.skipToContent text.skipToNavigation

Dynamo DYNC Series

Par Dual-Lite 
Par Dual-Lite
The “Dynamo” DYNC Series is a highly versatile superior lumen output, industrial application combination Exit/Emergency lighting unit designed to provide a minimum of 90 minutes illumination when primary power is lost.
  • NEMA 4X Rated
  • UL Sanitation Certified
  • Optional Class 1, Division 2 Certified Selections
  • Full Lumen output over 90 minutes of battery discharge
  • Heavy Duty die-cast construction with polycarbonate shields
  • Long-life Lithium Iron Phosphate battery
  • Red or Green Letters in White or Black Finish
  • Wall, Ceiling or End Mount

Détails du produit

Générale

Application
  • NEMA 4X
  • Wet
  • Industrial
Conditions environnementales Wet Location
Couleur
  • White
  • Black
Durée de la garantie 5 Year Full
Matériel - bâti Die-Cast Aluminum
Source d’éclairage LED
Type de fini Powder Coat
Type de montage Surface
Type d’ampoule LED

Évaluations électriques

Fréquence nominale 60 Hz
Puissance de l’ampoule (W)
  • 3 W
  • 6 W
Tension nominale
  • 120 V
  • 277 V

Certifications et conformité

Certification NEMA 4X
Enregistré pour certification
  • CSA
  • UL
  • Class 1, Division 2 Groups A, B, C and D
  • T-Code T3C
  • Type 4X

Ressources/téléchargements

Photométrie (2)

productdetail.photometry.productName productdetail.photometry.colorTemp productdetail.photometry.cri productdetail.photometry.lumens productdetail.photometry.lumensperwatt productdetail.photometry.watts productdetail.photometry.distType productdetail.photometry.resources
DYNC_03 Photometry
DYNC_06 Photometry