HUBBELL CANADA
KIL_L_EBF_pendant
KIL_L_EBF_pendant
[FR] Discontinued

EBF131A2

Marque:

Killark

No de catalogue:

EBF131A2

Lampe suspendue 13W/120V 3/4".

Détails du produit

Général

Catalog Number

EBF131A2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

EBF

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936145006

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements

Avis aux clients

Spécifications

Photométrie