Marque:
Killark
No de catalogue:
ESXA120AA2
120V AC Amber Strobe, ¾" Pendant.
Le stroboscope au xénon antidéflagrant de la série ESX est conçu pour les applications d'avertissement et de signalisation. Ce luminaire est fabriqué avec un logement en fonte d'aluminium sans cuivre et sont peints en poudre époxy pour une résistance accrue à la corrosion, ce qui les rend adaptés à