Stroboscope ambré 120V CA, montage mural 3/4.
- Plage de température des composants électroniques -40˚C à +55˚C
- Code de température NEC, T6 (<85°C)
- Taux d'éclair - 85 éclairs par minute
- Lampe de type Xénon
- Tension et ampérage : 12-74 VDC : consomme 1,25 A en moyenne à 12 VDC, en diminuant progressivement jusqu'à 0,5 A en moyenne à 12 VDC. à 12 VDC, diminuant jusqu'à 0,2A en moyenne à 74 VDC, 0,75A en moyenne à 74 VDC. à 74 VDC, 0,75A avg. 24 VDC
- 120 VAC (50/60 HZ) : absorbe 0,30 A en moyenne
- 240 VAC (50/60 HZ) : 240 VAC (50/60 HZ) : consomme 0,17A en moyenne
- Sortie de l'alimentation : 13 watts standard 11 watts pour 12-74 VDC
The ESX Series Explosion Proof Xenon Strobe is designed for warning and signaling applications. This fixture is made with a cast copper-free aluminum housing and are powder epoxy powder coat painted for extra corrosion resistance, making them suitable for harsh and hazardous environments.