Marque:
Killark
No de catalogue:
ESXR120AB2G
Le stroboscope au xénon antidéflagrant de la série ESX est conçu pour les applications d'avertissement et de signalisation. Ce luminaire est fabriqué avec un logement en fonte d'aluminium sans cuivre et sont peints en poudre époxy pour une résistance accrue à la corrosion, ce qui les rend adaptés à
Catalog Number
Indicateur EU RoHs
Matériau
Série
Source d'éclairage
Type d'ampoule
Type d'élément optique
Type de fini
Type de montage
UPC
Taille du moyeu
Fréquence nominale
Tension nominale
Classement(s) de risque