text.skipToContent text.skipToNavigation

EV4D-02WAL

Par Dual-Lite 
Par Dual-Lite
The EV4D-02WAL is a compact architectural emergency light with an optimized lighting pattern which offers 50' spacing at a 7.5' mounting height. Part of the EV Family
  • High power LED's offer 248 lumens per lamp with special wide area lens
  • Adjustable lamp-heads to optimize light pattern at various mounting heights
  • Environmentally Friendly Nickel Metal Hydride Battery
  • High impact, flame rated and UV stable white or black thermoplastic housing
  • Top mount conduit entry
  • Wall Mount Only
  • 120/277 VAC Input

Détails du produit

Générale

Durée de la garantie
  • 3 Year Full
  • 5 Year Spectron

Évaluations électriques

Fréquence nominale 60 Hz
Tension nominale 120/277 V

Certifications et conformité

Enregistré pour certification CSA
Enregistré pour certification d’emplacement Damp Location Listed

Ressources/téléchargements

Spécifications

Page du catalogue

Manuel d’installation/d’instructions (IOM)

Documents de disponibilité

Photométrie (1)

productdetail.photometry.productName productdetail.photometry.colorTemp productdetail.photometry.cri productdetail.photometry.lumens productdetail.photometry.lumensperwatt productdetail.photometry.watts productdetail.photometry.distType productdetail.photometry.resources
EV4D-02WAL
248 lm 62 4 W