HUBBELL CANADA
KIL_C_FXB-2
* Image représentative
KIL_C_FXB-2

Série FXB - Boîtier d'épissure 1-groupe en aluminium - Scellé en usine - Taille du manchon 3/4 pouce

Marque:

Killark

No de catalogue:

FXB-2

Série FXB Boîtier d'épissure en aluminium à cul-de-sac et à groupe unique - scellé en usine - Taille du moyeu : ¾".

  • La série FXB de boîtiers d'épissure est conçue pour être utilisée avec les sous-ensembles de couvercle des séries FXCS et FXS.

Les boîtiers arrière FXB de la série SEAL-X de Killark offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage/arrêt de moteur, des indications de témoin LED et plus encore pour une utilisation avec les couvercles en cours d'usage FXCS et FXS scellés en usine de Killark. Utilisé en classe 1

Détails du produit

Général

Application

Les boîtiers d'épissure de la série FXB sont conçus pour être utilisés avec les sous-ensembles de couvercle des séries FXCS et FXS.

Catalog Number

FXB-2

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

FXB

Type

Boîtier d'épissure 1-groupe en aluminium scellé en usine

Type de montage

Mur

UPC

783936200316

Dimensions

Dimensions

9.25 po x 4.125 po x 4.25 po

Hauteur

4.25 in

Largeur

4.125 in

Longueur

9.25 in

Poids

1.57 lb

Poids brut de l'emballage

1.57

Profondeur

1-3/4

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Numéro de dossier « CSA »

LR11714, LR11712

Numéro de dossier « UL »

E53360