KIL_C_FXBxxSPCR
* Image représentative
KIL_C_FXBxxSPCR

1-1/2" Thick Spacer For FXB Series Back Boxes

Marque:

Killark

No de catalogue:

FXB15SPCR

1-½" Thick Spacer For FXB Series Back Boxes.

  • Used to increase wire room in conjunction with FXCS Cover Assemblies and FXB Back Box.
  • When using FXB spacers, application of hazardous area derates control station to Class I Div. 1 & 2, Class II, III Grps. C,D,E,F,G hazardous locations only.

Les entretoises Killark FXB sont utilisées pour augmenter l'espace disponible pour le câblage en conjonction avec un couvercle en cours d'usage FXCS monté sur un boîtier arrière FXB.

Détails du produit

General

Application
Color
  • Gray
  • Gris
EU RoHS Indicator
Contact Manufacturer
Material
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Series
FXB
UPC
783936083896

Dimensions

Depth
1-1/2
Weight
1.4 lb

Certifications And Compliance

CSA File Number
LR11714, 2493125
Hazardous Rating(s)
  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2
Nema Rating
3