Série FXCS - Couvercle d'interrupteur sélecteur à clé 2 positions en aluminium à rappel par ressort avec dispositif - scellé en usine 1NO/1NC contact- à clé identique.
- Elimine les exigences d'étanchéité externe.
- Coût d'installation réduit.
- Résistant aux intempéries NEMA 3.
- Câblage à code couleur avec plus d'espace pour faciliter l'installation sur le terrain.
- Vis captives en acier inoxydable pour l'assemblage du couvercle.
- Accessoire de verrouillage disponible doit être installé en usine.
- Bossage de mise à la terre pour la mise à la terre dans la boîte à bornes.
- Les corps des dispositifs et les couvercles sont en alliage d'aluminium fondu sans cuivre.
- Les corps des boutons-poussoirs, des interrupteurs et des voyants lumineux sont en aluminium sans cuivre.
- L'arbre de commande des boutons-poussoirs et des interrupteurs-sélecteurs est en acier inoxydable.
Les stations de contrôle scellées en usine de la série SEAL-X de Killark offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage/arrêt de moteur, des indications de témoins lumineux LED et bien plus encore. Utilisé en Classe 1 Division 1