Marque:
Killark
No de catalogue:
FXCS-1B24GL-M
Killark SEAL-XM Factory Sealed Series Control Stations provide control solutions in hazardous location areas to supply; START/STOP Motor Functions, LED Pilot Light Indications and more. Utilized in Class 1 Division 1 & 2, Class 1 Zone 1 & 2 areas where Type 3, 7 & 9 protection ratings are required for indoor and outdoor use. cCSAus Certified.
Actionneur
Application
Catalog Number
Couleur
Indicateur EU RoHs
Motif du moyeu
Série
Temp. ambiante Plage
Type
Type de fond de panier
UPC
Profondeur
Taille du moyeu
Courant nominal
Fréquence nominale
Classe NEMA nominale
Classement(s) de risque
Numéro de dossier « CSA »
Scellé à l'usine