Marque:
Killark
No de catalogue:
FXCS-1B30RL-GL-MBI
Série FXCS - Seal-XM - Poste de commande de lampe pilote double 120V à culasse fixe en fer - scellé en usine - Lentille rouge et lentille verte avec plaques nominatives à spécifier - Taille du moyeu 1/2 pouce - Classé groupe B.
Killark SEAL-XM Factory Sealed Series Control Stations provide control solutions in hazardous location areas to supply; START/STOP Motor Functions, LED Pilot Light Indications and more. Utilized in Class 1 Division 1 & 2, Class 1 Zone 1 & 2 areas where Type 3, 7 & 9 protection ratings are required for indoor and outdoor use. cCSAus Certified.