HUBBELL CANADA
KIL_C_FXS-GFI-1020
* Image représentative
KIL_C_FXS-GFI-1020

Série FXS - Interrupteur de défaut de terre à passage direct mA- moyeu 3/4 po - 20A/120Vac/60Hz - réglage de déclenchement 4-6 mA

Marque:

Killark

No de catalogue:

FXS-GFI-2120

Série FXS - Disjoncteur de fuite à la terre en aluminium - scellé en usine - taille de moyeu ¾" - 20A/120Vac/60Hz - réglage de déclenchement de 4 à 6 milliampères.

  • Elimine les exigences d'étanchéité externe.
  • Coût d'installation réduit.
  • Résistant aux intempéries NEMA 3.
  • Câblage à code couleur avec plus d'espace pour faciliter l'installation sur le terrain.
  • Vis captives en acier inoxydable pour l'assemblage du couvercle.
  • Accessoire de verrouillage disponible doit être installé en usine.
  • Bossage de mise à la terre pour la mise à la terre dans la boîte à bornes.
  • Les corps des dispositifs et les couvercles sont en alliage d'aluminium fondu sans cuivre.
  • Les corps des boutons-poussoirs, des interrupteurs et des voyants lumineux sont en aluminium sans cuivre.
  • L'arbre de commande des boutons-poussoirs et des interrupteurs-sélecteurs est en acier inoxydable.

Les postes de commande scellés en usine de la série SEAL-X de Killark offrent des solutions de protection contre les défauts de terre dans les zones dangereuses. Utilisés dans la classe 1, division 1

Détails du produit

Général

Action

Push buttons

Actionneur

Gound Fault Interupter

Application

Les disjoncteurs de défaut de terre FXS sont conçus pour interrompre un circuit lorsqu'un défaut de terre est détecté sur un équipement pouvant être manipulé par le personnel dans des lieux dangereux.

Catalog Number

FXS-GFI-2120

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de pôles

2

Série

FXS-GFI

Temp. ambiante Plage

UL: -25 to 40 ºC, CSA: -50 to 40 ºC, IEC: -20 to 40 °C

Type

Disjoncteur de fuite à la terre en aluminium scellé en usine

Type de fond de panier

FXB

UPC

783936198392

Dimensions

Poids brut de l'emballage

5

Profondeur

5-1/8

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Numéro de dossier « CSA »

LR11712

Numéro de dossier « UL »

E53360, E10501