Marque:
Killark
No de catalogue:
FXS-GFI-3020
Killark SEAL-X Series Factory Sealed Control Stations provide Ground fault interrupting protection solutions in hazardous location areas. Utilized in Class 1 Division 1 & 2, Class 1 Zone 1 & 2 areas where Type 3, 7 & 9 protection ratings are required for indoor and outdoor use. UL Listed and CSA Certified.
Action
Actionneur
Application
Catalog Number
Couleur
Indicateur EU RoHs
Nombre de pôles
Série
Temp. ambiante Plage
Type
Type de fond de panier
UPC
Poids brut de l'emballage
Profondeur
Courant nominal
Fréquence nominale
Classe NEMA nominale
Classement(s) de risque
Numéro de dossier « CSA »
Numéro de dossier « UL »