Marque:
Killark
No de catalogue:
GFCS30201
Suitable for indoor/outdoor use to provide a degree of protection against rain, sleet, windblown dust and damage from external ice formations.
Action
Actionneur
Application
Catalog Number
Couleur
Indicateur EU RoHs
Matériau
Nombre de pôles
Réinitialisation des défauts
Série
Température max. de fonctionnement (°C)
Type
Type d'armoire
Type d'indicateurs
Type de fini
Type de montage
UPC
Hauteur
Largeur
Poids
Poids brut de l'emballage
Profondeur
Courant nominal
Fréquence nominale
Sensibilité
Tension primaire
Nombre de fils
Classe NEMA nominale
Classement(s) de risque
Numéro de dossier « CSA »
Numéro de dossier « UL »
Scellé à l'usine