HUBBELL CANADA
GFCS30301
* Image représentative
GFCS30301

GFCS30301

Marque:

Killark

No de catalogue:

GFCS30301

Série GFCS - Poste de contrôle de défaut de terre 1-pôle à traversée en aluminium - Scellé en usine - Déclenchement 30 Milliamp - Disjoncteur 30A - 120VAC - Taille du moyeu 1Inch NPT.

  • Chambre de mise à la terre scellée en usine (les assemblages dans les zones du groupe B doivent être scellés à moins de 6" de l'enceinte. Les autres zones ne nécessitent pas l'utilisation de joints d'étanchéité)
  • Ouvertures de conduit de 1" NPT en haut et en bas
  • Bouton-poussoir de test externe et témoin lumineux pour la surveillance
  • Poignée externe ON-OFF_TEST-Reset pouvant être verrouillée en position ON-OFF
  • Disjoncteur de fuite à la terre de 5ma pour la protection des personnes
  • Disjoncteur de fuite à la terre de 30ma pour la protection de l'équipement et des circuits de traçage thermique
  • Calibre électrique 120VAC (unipolaire), 120/240VAC (bipolaire), 10 000AIC.

Convient pour une utilisation intérieure/extérieure afin de fournir un degré de protection contre la pluie, la neige fondue, la poussière soulevée par le vent et les dommages causés par les formations de glace extérieures.

Détails du produit

Général

Action

SP

Actionneur

Miniature Circuit Breaker Operator with Reset

Application

Les stations de contrôle des défauts de terre de la série GFCS sont utilisées pour la sécurité supplémentaire du personnel et pour la protection des équipements dans les zones éloignées.

Catalog Number

GFCS30301

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Nombre de pôles

1

Réinitialisation des défauts

Pushbutton on MCB Handle

Série

GFCS

Température max. de fonctionnement (°C)

40 Degree

Type

DDFT

Type d'armoire

Boulonné

Type d'indicateurs

Pilot Light

Type de fini

Polyester époxy revêtu de poudre

Type de montage

Mur

UPC

783936112701

Dimensions

Hauteur

7.875 in

Largeur

7.375 in

Poids

13 lb

Poids brut de l'emballage

13

Profondeur

8.5

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Fréquence nominale

60 Hz

Sensibilité

30mA

Tension primaire

120 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

2

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 7(B, C, D), 9(E, F, G)

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Numéro de dossier « CSA »

LR061895-2

Numéro de dossier « UL »

E83969

Logistique

Scellé à l'usine

Factory Sealed