HUBBELL CANADA
WBP_GFHW13105_PRODIMAGE
WBP_GFHW13105_PRODIMAGE
WBP_GFHW13105_App_PRODIMAGE
WBP_GFHW13105_App-1_PRODIMAGE

GFHW13105

Marque:

Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue:

GFHW13105

Power Protection Products, DDFT câblé, industriel/commercial, aucune sortie, 30A 120V CA, niveau de déclenchement 4-6 mA, jaune.

  • Mécanisme de loquet électromagnétique
  • Se déclenche si la terre et le neutre se touchent du côté de la charge
  • Voyant rouge clignotant et alarme sonore en option
  • Protection contre l'ouverture du neutre Se déclenche en cas de perte du neutre

Réglage automatique - Pas d'alarme

Détails du produit

Général

Application

Raccordement du fil au circuit

Catalog Number

GFHW13105

Construction

Fabriqué

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - isolant

Thermoplastic

Performance

  • Electrical - Dielectric Withstand - 1500 VRMS across contact, 4000 VRMS between conductors & enclosure
  • Electrical - Operating Voltage Range - 85% to 110%
  • Electrical - Rated Voltage - 120V AC, 240V AC & 120/240V, 3Ø 250V AC, 3Ø 120/208V AC
  • Electrical - Surge Withstand - 6000V impulse, 0.5 ms rise time 100kHz ringing frequency
  • Environmental - Construction - Industrial grade design
  • Environmental - Housing Rating - UL Type 4X
  • Environmental - Leakage Current - At 93% Humidity leakage current is zero
  • Environmental - Operating Temperature - -35°C to 66°C, -30°F to 150°F.
  • Environmental - Type - Class A GFCI

Série

Extra Heavy Duty

Spécifications

  • Response Time - .025 sec. Max
  • Switch Interface - Double Insulated
  • Trip Level - 4 to 6 mA
  • Unit Color - Gray with black cover
  • Weight - 1.40 lbs.
  • Wire Leads - #10 AWG, 24" long

Températures nominales

De -35 degrés C à 66 degrés C (de -30 degrés F à 150 degrés F)

Type

Automatic Set

Type

Câblé

Type d'article

Qualité industrielle

UPC

783585005232

Dimensions

Poids

1.55 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Hard Wired

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

120 VAC

Tension nominale

120 VAC

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de conducteurs

3

Tailles (calibres) de conducteurs

#10 AWG

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

5