HUBBELL CANADA
WBP_GFP1311_PRODIMAGE
WBP_GFP1311_PRODIMAGE
WBP_GFP1311_with_P and S_PRODIMAGE
WBP_GFP1311_with_Twist-Lock_PRODIMAGE
[FR] Discontinued

GFP1313

Marque:

Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue:

GFP1313

DDFT portatif à ampérage élevé, industriel/commercial, réglage automatique, 30A 120V CA, cordon de 50', niveau de déclenchement 4-6 mA, Y ellow.

  • Mécanisme de verrouillage électromagnétique 
  • Déclenchement en cas de contact de terre et neutre au côté de la charge 
  • Lumière clignotante rouge et alarme sonore facultative 
  • Protection neutre ouverte
  • Déclenche en cas de perte de neutre

Auto Set

Détails du produit

Général

Application

Line Cord Only No Devices

Catalog Number

GFP1313

Construction

Fabricated

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - gaine

PVC

Matériel - isolant

Elastomer

Performance

  • Electrical - Dielectric Withstand - 1500 VRMS across contact, 4000 VRMS between conductors & enclosure
  • Electrical - Operating Voltage Range - 85% to 110%
  • Electrical - Rated Voltage - 120V AC, 240V AC, 120/240V AC, 3Ø 250V AC, 3Ø 120/208V AC
  • Electrical - Surge Withstand - 6000V impulse, 0.5 ms rise time 100kHz ringing frequency
  • Environmental - Construction - Industrial grade design
  • Environmental - Housing Rating - UL Type 4X
  • Environmental - Leakage Current - At 93% Humidity leakage current is zero
  • Environmental - Operating Temperature - -35°C to 66°C, -30°F to 150°F.
  • Environmental - Type - Meets UL943 Class A GFCI

Série

Extra Heavy Duty

Spécifications

  • Cord Type - 2-50', 10/3 SJGOOW. 100', 8/3 SEOW
  • Label Color - Yellow background with black lettering
  • Response Time - .025 sec. Max
  • Switch Interface - Double Insulated
  • Trip Level - 4 to 6 mA
  • Unit Color - Gray with black cover

Températures nominales

-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)

Type

Automatic Set

Type

Portable, Straight Blade

Type d'article

Industrial Grade

UPC

783585005744

Dimensions

Diamètre extérieur

0.335

Poids

12.95 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

120 VAC

Tension nominale

120 VAC

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de conducteurs

3

Tailles (calibres) de conducteurs

#10 AWG

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

5

Ressources et téléchargements