Marque:
Killark
No de catalogue:
GO14-6G N34
Les opérateurs de la série GO de Killark sont des composants utilisés en conjonction avec un boîtier pour emplacements dangereux afin de fournir des solutions de contrôle pour les fonctions de démarrage/arrêt du moteur, les indications de la lampe témoin à DEL et bien plus encore. Utilisés dans la classe 1, division 1
Action
Actionneur
Application
Catalog Number
Couleur
Indicateur EU RoHs
Nombre de pôles
Série
Temp. ambiante Plage
Type
UPC
Dimensions
Hauteur
Largeur
Longueur
Poids brut de l'emballage
Profondeur
Capacité des contacts
Courant nominal
Fréquence nominale
Classe NEMA nominale
Classement(s) de risque
Numéro de dossier « CSA »
Numéro de dossier « UL »