Marque: Acme Electric
No de catalogue: GP12250S
Catalog Number
GP12250S
Catégorie de produit
Dry Type Distribution Transformer
Classe d'isolation UL
155°C
Construction
Encapsulated
Écran électrostatique
Shielded
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
kVA
0.3
Matériau des enroulements
CU
Tension primaire
277/480
Tension secondaire
208/277 V
Type de montage
Wall
UPC
004750310310
Dimensions
3.88 po x 4.08 po x 8.68 po
Hauteur
8.68 in
Largeur
4.08 in
Longueur
3.88 in
Poids
12 lb
Fréquence nominale
60 Hz
Tension primaire
277/480 V
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 506
Nombre d'unités sur la palette
75
Quantité dans l'emballage
1